SRB301MC-24V
SRB301MC-24V
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
- Adecuado para procesar señales de salidas sujetas a potenciales (AOPD's), por ejemplo: en rejillas y cortinas de Seguridad.
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SRB301MC-24V |
Número de artículo (Nº artículo) |
101190684 |
EAN (European Article Number) |
4250116202249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Nota |
Discontinued product |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
EN 60068-2-78 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador |
Peso bruto |
250 g |
Datos generales - Características
Fusible electrónico |
Sí |
Detección de roturas de cable |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Entrada de inicio/arranque |
Sí |
Circuito de realimentación |
Sí |
Función de rearme/rearranque automático |
Sí |
Detección de cortocircuito a tierra |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de LED's |
4 |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
3 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoría de parada: Stop |
0 |
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta |
e |
Categoría de control, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Common Cause Failure (CCF), mínimo |
65 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715 |
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminales |
IEC/EN 60947-1 |
Conexión conector |
rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Par de apriete de los bornes |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
22,5 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
121 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Tipo de protección del lugar de instalación |
IP54 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Gama de frecuencias |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima |
26,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima |
26,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima |
20,4 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima |
28,8 VDC |
Consumo de potencia eléctrica |
2 W |
Consumo de potencia eléctrica |
4,9 VA |
Resistencia de los contactos, máxima |
0,1 Ω |
Nota (resistencia de los contactos) |
en estado nuevo |
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico |
80 ms |
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico |
20 ms |
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico |
100 ms |
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico |
20 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
AgSn0, Ag-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado |
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
6 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
6 A |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 VDC |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 mA |
Capacidad de conmutación, máxima |
250 VAC |
Capacidad de conmutación, máxima |
8 A |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima |
40 Ω |
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,1 A |
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima |
24 VDC |
Capacidad de conmutación, máxima |
2 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM |
Indicación de estado
Estados de función mostrados |
Posición de los relés K2 Posición de ls relés K1 Tensión de servicio interna Ui |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Sensor de seguridad Resguardo de seguridad Pulsador de Paro de Emergencia Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable Cortina óptica de seguridad |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado TÜV
Certificado TILVA
Certificado UL
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Símbolo (estandar técnico)
Ejemplo de cableado
103014374 SRB-E-301MC
- 1 Contacto de señalización
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- Adecuado para aplicaciones hasta Cat. 4 / PL e y hasta SIL 3
- Evaluación de señales en 1 o 2 canales
- Monitorización de arranque / circuito de realimentación
- Detección de cortocircuitos entre hilos opcional
- 3 contactos de seguridad de la categoría Stop 0
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 13:52