SVE3/xxx-230VAC
SVE3/xxx-230VAC
Descargas
Descripción del tipo de producto: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 interruptor-selector con llave |
2 | 2 interruptor-selector con llave |
3 | 3 interruptor-selector con llave |
(2) | |
sin | Sistema de cierre estándar |
Z | Sistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro |
(3) | |
sin | Estándar plata |
SR/ | cabezas de llaves en diferentes colores |
(4) | |
xxx | Número(s) de llave(s) 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Color grifo de la llave>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (amarillo (GB))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (rojo (RT))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (azul (BL))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (blanco (WS))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (gris (GR))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (verde (GN))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (negro (SW))>Se pueden realizar todas las combinaciones de colores. |
(6) | |
sin | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Selector con llave 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>contactos NC en serie |
-3OE | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Selector con llave 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Contactos NC en serie |
-W | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Selector con llave 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Contactos NC separadas |
(7) | |
24 VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
Nota | No todas las versiones están disponibles.>La nomenclatura sirve como traducción de la descripción de artículos. |
- Caja de termoplástico
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SVE3/xxx-230VAC |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: ¡En el pedido/solicitud se debe indicar el n° de cierre "xxx" requerido (p.ej. SVE3/115/115/115-230VAC)! En caso que no se indica un nº de cierre en el pedido/solicitud será entregado un nº de cierre según disponibilidad. ¡El usuario debe asegurar que no se utilizan llaves con numeración idéntico en una planta (empresa)! |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Color de la carcasa |
Negro Plata |
Color de la llave |
Plata |
Color del cabezal de la llave |
Plata |
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensión |
Sí |
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
4 |
Nº de interruptores selector con acción por llave |
3 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Posición del interruptor selector con acción por llave |
centrada izquierda derecho |
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Nº de llave |
xxx |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
144 mm |
Anchura del sensor |
96 mm |
Altura del sensor |
169 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
2,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Tensión nominal de alimentación |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
8,5 W |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym) |
Nota
Nota (en general) |
Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado TÜV
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Principio de funcionamiento
Ejemplo de cableado
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 14:47