SZ400
Número de artículo:
103015742
SZ400
Número de artículo:
103015742
- Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
- Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SZ400 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material de las abrazaderas |
Metall |
Material del mando |
Latón, recubierto |
Color del elemento de mando |
Rojo |
Color de las abrazaderas |
Negro |
Peso bruto |
400 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
151 mm |
Anchura |
77 mm |
Altura |
52 mm |
Diámetro taladro |
11 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 13:01