T1K 335 ST-AS
T1K 335 ST-AS
Descripción del tipo de producto: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Pitón S |
R | Pitón de rodillo R |
1K | Palanca de rodillo 1K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
1H | Palanca giratoria de rodillo 1H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
(2) | |
ST | Conector empotrado M12, metal |
FK | Conector para cable plano |
- Conector M12 de AS-i
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- LED y pantalla de estado de AS-i
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Apto para AS-i Power24
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
T1K 335 ST-AS |
Número de artículo (Nº artículo) |
103000119 |
EAN (European Article Number) |
4030661419831 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus ASi-SaW |
Propiedades Globales
Normas |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Material de la caja |
Metal, fundición inyectada de cinc |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
245 g |
Datos generales - Características
Funciones de seguridad |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
c |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
1 |
Valor PHF |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Nota (valor de PFH) |
hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes: |
Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación. |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
3 |
Valor PHF |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Nota (valor de PFH) |
hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
2 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,5 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30° |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 5-polos, giratorio |
Material del enchufe (eléctrico) |
Metal |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
38 mm |
Anchura del sensor |
40,5 mm |
Altura del sensor |
138,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humedad relativa, mínima |
30 % |
Humedad relativa, máxima |
95 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación sin escarcha |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Datos eléctricos
Corriente operativa |
50 mA |
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
5.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Datos eléctricos - del AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión |
V 3.0 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.F |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos |
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3 |
Sin función |
Bits de parámetro AS-I, P0 |
Canal 2 conectado |
Bits de parámetro AS-I, P1 ... P3 |
Sin función |
Módulo de entrada AS-I |
0 |
Nota (módulo de entrada AS-I) |
Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
(1) LED amarillo: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 (2) LED verde/rojo (LED bicolor AS-i): Tensión de alimentación AS-Interface / Error de comunicación / dirección de esclavo = 0 (3) LED amarillo: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado TÜV
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
Diagrama de recorridos de contacto
Principio de funcionamiento
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 23:58