T2C 452-21Y
T2C 452-21Y
Descargas
- Caja metélica
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( componente básico)
- Con retención en cada posición final
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- Cambio de la dirección de accionamiento por reposición del cabezal
- Palanca con tratamiento de temple
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
T2C 452-21Y |
Número de artículo (Nº artículo) |
101059689 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Material de la caja |
Fundición gris, cincado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
1.792 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
2 |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca en horquilla |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Apertura de contactos |
2 x 6 mm |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,5 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
1,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
64 mm |
Anchura del sensor |
118 mm |
Altura del sensor |
222 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
16 A |
Categoría de utilización AC-15 |
400 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Nota (elemento de conmutación) |
con doble ruptura |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado DNV-GL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 10:06