T2S 017-22Y

Número de artículo: 101054937

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • 3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • 4 Contactos
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
  • Gran post-recorrido
  • Cabeza de accionamiento con bola cautiva de acero inoxidable

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

T2S 017-22Y

Número de artículo (Nº artículo)

101054937

EAN (European Article Number)

4030661002538

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Forma de pitón

Bola

Material de la caja

Fundición inyectada de metal ligero, pintado

Material del revestimiento de la caja

pintado

Peso bruto

465 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

2

Cantidad de contactos NA

2

Datos mecánicos

Actuador

Pitón

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Ángulo de accionamiento

20 °

Fuerza de accionamiento

25 N

Apertura de contactos

2 x 2,5 mm

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

1,5 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Sección

13 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

43 mm

Anchura del sensor

67 mm

Altura del sensor

185 mm

Diámetro del empujador

10 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

500 V

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

400 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Nota

Nota (en general)

El accionamiento lateral debe ser evitado en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 04:46