T3K 016-12Y

Número de artículo: 101054900

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • 3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • 3 Contactos
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

T3K 016-12Y

Número de artículo (Nº artículo)

101054900

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Forma de pitón

Rodillo

Material de la caja

Fundición inyectada de metal ligero, pintado

Material del revestimiento de la caja

pintado

Peso bruto

403 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

2

Cantidad de contactos NA

1

Datos mecánicos

Actuador

Palanca en ángulo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

5.000.000 Maniobras

Ángulo de accionamiento, desde abajo

45 °

Fuerza de accionamiento

11,5 N

Apertura de contactos

2 x 2,5 mm

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

0,5 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

1,5 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Sección

13 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

43 mm

Anchura del sensor

67 mm

Altura del sensor

146 mm

Anchura del rodillo

8,5 mm

Diámetro del rodillo

20 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

500 V

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

400 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Nota (elemento de conmutación)

con doble ruptura

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Nota

Nota (en general)

Debe evitarse el accionamiento desde arriba, ya que puede reducir la vida del interruptor de posición

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 02:02