T3Z 068

T3Z 068

  • Caja metélica
  • Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
  • Diseño robusto
  • Baja fuerza de accionamiento
Descripción del tipo de producto:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
333 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (no combinable con conjunto con -2909)

(2)
sinDesbloqueo por anillo de tracción
SDesbloqueo por llave (no en combinación con -2909)

(3)
sinsin lámpara piloto
Gcon piloto de señalización (no combinable con conjunto con -2909)
2909piezas exteriores de acero inoxidable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Color del piloto de señalización

Cantidad de contactos de seguridad

Temperatura ambiente, máxima

Temperatura ambiente, mínima

T3Z 068-11YR

Número de artículo 101087877

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-11YR-2909

Número de artículo 103012038

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-11YRG

Número de artículo 101087879

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-11YRS

Número de artículo 101087878

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YR

Número de artículo 101087881

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YRG

Número de artículo 101087883

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YRS

Número de artículo 101087882

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YRSG

Número de artículo 101087884

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YR

Número de artículo 101087885

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YRG

Número de artículo 101087887

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YRS

Número de artículo 101087886

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YRSG

Número de artículo 101087888

Pull-wire emergency stop switch




Componentes del sistema

ACC-PWR-RC-4MM-ZN
ACC-PWR-RC-4MM-ZN

  • para Cable de tracción Ø 4 mm

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • para Cable de tracción Ø 3 mm
  • según DIN 6899

GUARDACABOS 4MM DIN 6899
GUARDACABOS 4MM DIN 6899

  • para Cable de tracción Ø 4 mm
  • según DIN 6899

ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO

  • para Cable de tracción Ø 4 mm
  • según DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • para Cable de tracción Ø 5 mm
  • según DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Para guiar el cable donde su recorrido no está en línea recta
  • para Cable de tracción Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Para el ajuste exacto de la tensión del cable de tracción
  • según DIN 1480

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Grillete para el montaje del cable con los guardacabos

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

S 900
S 900

  • Ajuste suave
  • Solamente una herramienta
  • No deslizante
  • Ahorro de tiempo
  • Ergonómico
  • Sin riesgo de lesiones

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Para mantener la fuerza de reacción