T.C 236 Versión a Izquierdas
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Descripción del tipo de producto: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Versión mano izquierda |
4 | Versión para puertas pendulares |
55 | Versión mano derecha |
(2) | |
01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
(3) | |
sin | Entrada de cable M20 |
ST | Conector M12 con codificación A |
ST-2310 | Conector M12 con codificación B |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.