TD 422-01Y-2186-1

Número de artículo: 101137865

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPitón S
2SPitón telescópico 2S
RPitón de rodillo R
KPalanca de rodillo K
JPalanca de rodillo J
2CPalanca ahorquillada 2C
LPalanca giratoria de rodillo L
DPalanca giratoria de rodillo D

(2)
011 contacto normalmente cerrado (NC)
101 contacto normalmente abierto (NA)

(3)
TVersión resistente a temperaturas extremas y tropicalizada, con aislamientos cerámicos, para -40 °C … +200 °C
1276-2Contactos dorados
2186Protection class IP66
1090Swivel lever attachment made of seawater-resistant brass Rated voltage 500 VAC
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Caja metélica
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • 1 Contacto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
  • Protección IP65

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

TD 422-01Y-2186-1

Número de artículo (Nº artículo)

101137865

EAN (European Article Number)

4030661036243

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Forma de pitón

Rodillo

Material de la caja

Fundición gris, cincado

Material del revestimiento de la caja

pintado

Peso bruto

1.420 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

1

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

10.000.000 Maniobras

Ángulo de accionamiento, desde la izquierda

30 °

Ángulo de accionamiento, desde la derecha

30 °

Apertura de contactos

2 x 6 mm

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

3 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

1,5 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Sección

13 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

63 mm

Anchura del sensor

106 mm

Altura del sensor

209 mm

Anchura del rodillo

9 mm

Diámetro del rodillo

36 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP66

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

400 V

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

16 A

Categoría de utilización AC-15

400 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Nota (elemento de conmutación)

con doble ruptura

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 16:15