TESF/CC/0
TESF/CC/0
Descripción del tipo de producto: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
sin | sin topes para montaje |
A | con topes para montaje |
(2) | |
sin | con bisagra adicional |
S | sin bisagra adicional |
(3) | |
sin | Conexión por tornillos |
CC | Conexión de muelle de tracción |
ST24 | Conector 24 V |
(4) | |
.1 | Conector abajo |
.2 | Conector arriba |
(5) | |
0 | Montaje frontal |
180 | Montaje al interior |
U | ajuste por parte del cliente |
- 2 entradas de cable M 16 x 1.5
- con ángulo de conmutación fijo
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TESF/CC/0 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101182695 |
EAN (European Article Number) |
4030661604718 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Metal, fundición inyectada de cinc |
Color de la carcasa |
Negro |
Peso bruto |
840 g |
Datos generales - Características
Montaje exterior |
Sí |
Bisagra adicional |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
B10D contacto normalmente abierto (NA) |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Ángulo de apertura forzada |
10 ° |
Ángulo de apertura |
180° |
Datos mecánicos - Conexionado
Termination |
2 x Screw terminals M16 x 1.5 |
Conexión conector |
Conexión de tensión de muelle |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
1 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
21,5 mm |
Anchura del sensor |
141 mm |
Altura del sensor |
115 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
2,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
2,5 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Aleación plata-níquel 10 |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Bisagra adicional |
Nota
Nota (en general) |
Zamknięta osłona bezpieczeństwa = 0° na schematach ruchu wyłącznika kontaktowego. Ustawiony fabrycznie kąt przełączania to 3°. Do momentu osiągnięcia końca żywotności mechanicznej, kąt można zwiększać do 8° przy normalnym zużyciu. El ángulo de apertura positiva es de 10°. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado CCC
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 15:38