TESK

TESK

  • Caja metélica
Descripción del tipo de producto:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SBisagra estándar
LBisagra ancha

(2)
Apreconfigurado para montaje frontal
Ipreconfigurado para montaje interior
Uángulo de conmutación ajustable

(3)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
131 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)

(4)
L1Cable abajo
L2Cable arriba
ST1Conector empotrado abajo
ST2Conector empotrado arriba

(5)
3MLongitud de cable 3 m (solamente L1 / L2)
5MLongitud de cable 5 m (solamente L1 / L2)
10MLongitud de cable 10 m (solamente L1 / L2)
20MLongitud de cable 20 m (solamente L1 / L2)
30MLongitud de cable 30 m (solamente L1 / L2)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

TESK-LA-11L1-3M

Número de artículo 103005712

Safety Hinge switch

TESK-LA-11ST1

Número de artículo 103005717

Safety Hinge switch

TESK-LA-12ST1

Número de artículo 103005721

Safety Hinge switch

TESK-LU-11L1-3M

Número de artículo 103005732

Safety Hinge switch

TESK-LU-12ST1

Número de artículo 103005737

Safety Hinge switch

TESK-LU-12ST2

Número de artículo 103005738

Safety Hinge switch

TESK-SA-11L1-3M

Número de artículo 103005740

Safety Hinge switch

TESK-SA-11ST1

Número de artículo 103005743

Safety Hinge switch

TESK-SA-12L1-3M

Número de artículo 103005745

Safety Hinge switch

TESK-SA-12ST1

Número de artículo 103005747

Safety Hinge switch

TESK-SA-12ST2

Número de artículo 103005748

Safety Hinge switch

TESK-SI-11L2-3M

Número de artículo 103005750

Safety Hinge switch