TESK-LU-12ST2
TESK-LU-12ST2
Descripción del tipo de producto: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Bisagra estándar |
L | Bisagra ancha |
(2) | |
A | preconfigurado para montaje frontal |
I | preconfigurado para montaje interior |
U | ángulo de conmutación ajustable |
(3) | |
22 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
13 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
(4) | |
L1 | Cable abajo |
L2 | Cable arriba |
ST1 | Conector empotrado abajo |
ST2 | Conector empotrado arriba |
(5) | |
3M | Longitud de cable 3 m (solamente L1 / L2) |
5M | Longitud de cable 5 m (solamente L1 / L2) |
10M | Longitud de cable 10 m (solamente L1 / L2) |
20M | Longitud de cable 20 m (solamente L1 / L2) |
30M | Longitud de cable 30 m (solamente L1 / L2) |
- Caja metélica
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TESK-LU-12ST2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103005738 |
EAN (European Article Number) |
4030661447438 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Metal, fundición inyectada de cinc |
Color de la carcasa |
Plata |
Peso bruto |
376 g |
Datos generales - Características
Montaje interior |
Sí |
Montaje exterior |
Sí |
Ángulo de conmutación ajustable |
Sí |
Herramienta de alineación |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
B10D contacto normalmente abierto (NA) |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector M12 |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
20 mm |
Anchura del sensor |
98 mm |
Altura del sensor |
116 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
30 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
2,5 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Aleación plata-níquel 10 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 09:31