TESK-SA-12ST2

Número de artículo: 103005748

Descripción del tipo de producto:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SBisagra estándar
LBisagra ancha

(2)
Apreconfigurado para montaje frontal
Ipreconfigurado para montaje interior
Uángulo de conmutación ajustable

(3)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
131 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)

(4)
L1Cable abajo
L2Cable arriba
ST1Conector empotrado abajo
ST2Conector empotrado arriba

(5)
3MLongitud de cable 3 m (solamente L1 / L2)
5MLongitud de cable 5 m (solamente L1 / L2)
10MLongitud de cable 10 m (solamente L1 / L2)
20MLongitud de cable 20 m (solamente L1 / L2)
30MLongitud de cable 30 m (solamente L1 / L2)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja metélica

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

TESK-SA-12ST2

Número de artículo (Nº artículo)

103005748

EAN (European Article Number)

4030661447476

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Material de la caja

Metal, fundición inyectada de cinc

Color de la carcasa

Plata

Peso bruto

328 g

Datos generales - Características

Montaje interior

No

Montaje exterior

Ángulo de conmutación ajustable

No

Herramienta de alineación

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

B10D contacto normalmente abierto (NA)

1.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector M12

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

20 mm

Anchura del sensor

78 mm

Altura del sensor

116 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

30 V

Resistencia al impulso de sobretensión

0,5 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

2,5 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

2 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Cadencia

1.200 /h

Material de los contactos, eléctricos

Aleación plata-níquel 10

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 16:34