TESK-SI-12ST2
TESK-SI-12ST2
Descripción del tipo de producto: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Bisagra estándar |
L | Bisagra ancha |
(2) | |
A | preconfigurado para montaje frontal |
I | preconfigurado para montaje interior |
U | ángulo de conmutación ajustable |
(3) | |
22 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
13 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
(4) | |
L1 | Cable abajo |
L2 | Cable arriba |
ST1 | Conector empotrado abajo |
ST2 | Conector empotrado arriba |
(5) | |
3M | Longitud de cable 3 m (solamente L1 / L2) |
5M | Longitud de cable 5 m (solamente L1 / L2) |
10M | Longitud de cable 10 m (solamente L1 / L2) |
20M | Longitud de cable 20 m (solamente L1 / L2) |
30M | Longitud de cable 30 m (solamente L1 / L2) |
- Conector M12 sobre
- con ángulo de conmutación fijo
- Bisagra estándar
- Caja metélica
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TESK-SI-12ST2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103005756 |
EAN (European Article Number) |
4030661435701 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Metal, fundición inyectada de cinc |
Color de la carcasa |
Plata |
Peso bruto |
350 g |
Datos generales - Características
Montaje interior |
Sí |
Montaje exterior |
No |
Ángulo de conmutación ajustable |
No |
Herramienta de alineación |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
B10D contacto normalmente abierto (NA) |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector M12 |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
20 mm |
Anchura del sensor |
78 mm |
Altura del sensor |
116 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
30 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
2,5 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Aleación plata-níquel 10 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado UL
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Otros
Diagrama de recorridos de contacto
Diagrama
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 17:07