TES/S
Número de artículo:
101027080
TES/S
Número de artículo:
101027080
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TES/S |
Número de artículo (Nº artículo) |
101027080 |
EAN (European Article Number) |
4250116201679 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Propiedades Globales
Material de la bisagra |
Aluminio |
Peso bruto |
155 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
71 mm |
Altura |
92 mm |
Longitud x Anchura x Altura |
apto para el montaje en perfilería estándar: 40 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 08:43