TESZR1102/S
TESZR1102/S
Descripción del tipo de producto: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
sin | Material de la bisagra aluminio |
X | Material de la bisagra acero inoxidable |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
102 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
110 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
1102 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
1110 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
(4) | |
sin | Conexionado por tornillos |
ST1 | Conector abajo (M12, 8-polos) |
ST2 | Conector arriba (M12, 8-polos) |
(5) | |
sin | con bisagra adicional |
S | sin bisagra adicional |
(6) | |
30 | Apto para el montaje en perfilería estándar 30 mm |
35 | Apto para el montaje en perfilería estándar 35 mm |
sin | Apto para el montaje en perfilería estándar 40 mm |
45 | Apto para el montaje en perfilería estándar 45 mm |
(7) | |
sin | Ángulo de apertura NC a 4º |
5° | Ángulo de apertura NC a 5º |
8° | Ángulo de apertura NC a 8º |
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TESZR1102/S |
Número de artículo (Nº artículo) |
101172008 |
EAN (European Article Number) |
4030661605418 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la bisagra |
Aluminio |
Peso bruto |
280 g |
Datos generales - Características
Bisagra de montaje |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
B10D contacto normalmente abierto (NA) |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Ángulo de apertura forzada |
14 ° |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
1 N |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
1 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud x Anchura x Altura |
apto para el montaje en perfilería estándar: 40 mm |
Longitud del sensor |
36 mm |
Anchura del sensor |
111,5 mm |
Altura del sensor |
92 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
2,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
2,5 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
120 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Nota
Nota (en general) |
Kąt otwarcia jest fabrycznie ustawiony na 4°. Dodatkowy zawias z akcesoriami montażowymi jest także dostępny oddzielnie, numer części TES/S |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado CCC
Certificado UL
Ficha técnica (PDF provisional)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 01:43