TESZX/S
Número de artículo:
101031680
TESZX/S
Número de artículo:
101031680
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TESZX/S |
Número de artículo (Nº artículo) |
101031680 |
EAN (European Article Number) |
4030661449012 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Material de la bisagra |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
317 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
71 mm |
Altura |
92 mm |
Longitud x Anchura x Altura |
apto para el montaje en perfilería estándar: 40 mm |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 09:34