TFA-010
Número de artículo:
101166328
TFA-010
Número de artículo:
101166328
- Preposicionamiento
- El accionador es independiente del dispositivo de centrado.
- Fácil inserción o retracción del accionador.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TFA-010 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101166328 |
EAN (European Article Number) |
4030661293752 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
198 g |
Datos generales - Características
Montaje exterior |
Sí |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
113 mm |
Altura |
40 mm |
Profundidad |
25 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de montaje
ID: ktue-m02
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 12:38