TKF/S/9024VDC

Número de artículo: 101010240

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja metélica
  • Elevada fuerza de bloqueo

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

TKF/S/9024VDC

Número de artículo (Nº artículo)

101010240

EAN (European Article Number)

4030661521022

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Aluminio

Peso bruto

1.465 g

Datos generales - Características

Nº de direcciones de actuación

3

Cantidad de contactos auxiliares

2

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

B10D contacto normalmente abierto (NA)

1.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

2.000.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

3.000 N

Fuerza de bloqueo, máxima

4.000 N

Fuerza de retención

20 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

20 N

Velocidad de accionamiento, máxima

0,3 m/s

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, mínima

0,25 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

50 mm

Anchura del sensor

87 mm

Altura del sensor

192 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

400 V

Resistencia al impulso de sobretensión

2,5 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Tensión nominal de alimentación

24 VAC/DC

Consumo de potencia eléctrica, máxima

10 W

Principio de conmutación

slow action, positive break NC contact

Cadencia

1.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Datos eléctricos - Control del solenoide IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

8 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

5 A

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

8 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

5 A

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TKM / TKF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 2, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 03:09