TK/PR/90
Número de artículo:
101010217
TK/PR/90
Número de artículo:
101010217
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TK/PR/90 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101010217 |
EAN (European Article Number) |
4030661612492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Peso bruto |
81 g |
Datos mecánicos
Actuador |
recto right-hand version twin version |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 19:17