TS 355-03ZH

Número de artículo: 101148310

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • 3 entradas de cable lateral M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • Puntos de accionamiento según EN 50041

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

TS 355-03ZH

Número de artículo (Nº artículo)

101148310

EAN (European Article Number)

4030661451039

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Forma de accionamiento según DIN EN 50041

B

Material de la caja

Aleación ligera inyectada

Material del revestimiento de la caja

pintado

Datos generales - Características

Funciones de seguridad

Cantidad de contactos de seguridad

3

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

20.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Pitón

Vida mecánica, mínima

30.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento, mínima

17 N

Velocidad de accionamiento, máxima

0,5 m/s

Nota (tiempo de conmutación)

Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Conector lado B

Conector

Conector hembra

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

38 mm

Anchura del sensor

66,7 mm

Altura del sensor

103,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

500 V

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

1.000 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

4 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta con contactos progresivos

Duración de rebotes, máxima

2 ms

Cadencia

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 16:11