TV10H 016-30Y

Número de artículo: 101060034

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • 3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • 3 Contactos
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • Varilla de resina Epoxy

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

TV10H 016-30Y

Número de artículo (Nº artículo)

101060034

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Material de la caja

Fundición inyectada de metal ligero, pintado

Material del revestimiento de la caja

pintado

Material de la barra

Resina epoxy

Peso bruto

470 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NA

3

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de varilla

Vida mecánica, mínima

5.000.000 Maniobras

Ángulo de accionamiento, desde la izquierda

30 °

Ángulo de accionamiento, desde la derecha

30 °

Apertura de contactos

2 x 2,5 mm

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

3 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento

Par de accionamiento

0,3 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

1,5 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Sección

13 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

43 mm

Anchura del sensor

67 mm

Altura del sensor

286 mm

Diámetro de la barra

6 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

400 V

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

400 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA)

Nota (elemento de conmutación)

con doble ruptura

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 16:50