TV14H 255-11Z

Número de artículo: 101174977

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
4SPitón 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RPalanca de rodillo 1R
KPalanca de rodillo K
3KPalanca de rodillo 3K
4KPalanca de rodillo 4K
K4Palanca de rodillo acodado K4
1HPalanca giratoria de rodillo 1H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
12HPalanca giratoria de rodillo 12H
14HPalanca giratoria de rodillo 14H
AFPalanca de varilla con resorte AF
RMSRodillo de latón

(3)
3Formato estrecho
215Formato ancho

(4)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados
Zadditional seal between attachment and housing

(6)
M16Entrada de cable M16
sinEntrada de cable M20
IDTécnica de desplazamiento de aislamiento
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)

(7)
2574Caja con taladros de sujeción en forma de L (desplazables en dirección horizontal y vertical)

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

TV14H 255-11Z

Número de artículo (Nº artículo)

101174977

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Material de la caja

Metal, fundición inyectada de cinc

Material del revestimiento de la caja

pintado

Material de la palanca

Metal

Peso bruto

224 g

Datos generales - Características

Funciones de seguridad

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

1

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

20.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

20.000.000 Maniobras

Velocidad de accionamiento, mínima

4.122 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Nota (duración de rebotes)

Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento

Nota (tiempo de conmutación)

Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento

Par de accionamiento, mínima

0,2 Nm

Par de apertura forzada

0,2 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

46 mm

Anchura del sensor

63 mm

Altura del sensor

114 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

500 V

Resistencia al impulso de sobretensión

6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

1.000 A

Categoría de utilización AC-15

240 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Cadencia

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 15:35