TV8S 521

TV8S 521

  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Montaje independiente de la charnela
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montaje variable en el lado de la charnela
  • Montaje en guia posible
  • Vigilancia de 2 canales recíprocos
  • Eje actuador permite giro hasta 360°
  • Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
  • Sistema de fijación a presión (eje ranurado)
  • 2 interruptores en una caja
Descripción del tipo de producto:

TV8S 521-(1)


(1)
11/11Conmutador 1: 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)>Conmutador 2: 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
02/20Conmutador 1: 2 contactos normalmente cerrados (NC)>Conmutador 2: 2 contactos normalmente abiertos (NA)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

TV8S 521-02/20Z

Número de artículo 101138422

Safety Hinge switch

TV8S 521-11/11Z

Número de artículo 101138421

Safety Hinge switch