TZ/CORF/HIS.2

Número de artículo: 101025340

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

TZ/CORF/HIS.2

Número de artículo (Nº artículo)

101025340

EAN (European Article Number)

4030661561530

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Peso bruto

105 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

650 mm

Actuador

flexible

short


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/6/2023 09:22