TZG03/110
TZG03/110
Downloads
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TZG03/110 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
177 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
B10D contacto normalmente abierto (NA) |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,2 m/s |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
39,5 mm |
Anchura |
50 mm |
Altura, mínima |
106,5 mm |
Anchura del sensor |
50 mm |
Altura del sensor |
39,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
2,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
8 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
5 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/6/2023 08:06