ULS-ST2
Número de artículo:
101207765
ULS-ST2
Número de artículo:
101207765
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- versión para rejillas ópticas de 2-hazes
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
ULS-ST2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propiedades Globales
Versión |
Versión para rejillas ópticas de 2-haces |
Material de la caja |
Metal |
Peso bruto |
1.000 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
146 mm |
Altura |
1.000 mm |
Profundidad |
130 mm |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 14:41