USP-PI-2435 INTERFACE PARALELO
USP-PI-2435 INTERFACE PARALELO
Descargas
Descripción del tipo de producto: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Lenguajes de programación inglés, español, italiano (101171444) |
2473 | Lenguajes de programación inglés, español, portugués (101177688) |
2541 | Lenguajes de programación alemán, inglés, francés (101185242)>con detección de la dirección para ascensores sin cuadro de máquinas |
- Interface paralelo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
USP-PI-2435 INTERFACE PARALELO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Disponible hasta |
30.06.2023 |
Propiedades Globales
Nota (operación del software, idioma) |
Inglés Español Italiano |
Material de la caja |
PVC |
Peso bruto |
210 g |
Datos mecánicos
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 50022 y EN 50035 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
160 mm |
Altura |
89,6 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
Resistencia al impacto |
15 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
2 |
Datos eléctricos
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corriente nominal operativa |
150 mA |
Longitud del cable, máxima |
30 m |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Señal de entrada, señal HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Señal de entrada, señal LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Datos eléctricos - Salida digital
Denominación, salidas digitales |
Y1 ... Y6 |
Corriente de salida, máxima |
100 mA |
Versión |
Tipo p |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisión |
EN 12015 EN 50081-1 |
Resistencia al ruido eléctrico |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 08:27