WKTC32
WKTC32
Descargas
- sin Capsula de bloqueo
- 4 Contactos
- Profundidad de montaje 57 mm
- 2 posición de conmutación
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Montaje brida de montaje
- hasta 10 mm Grosor de la placa frontal
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
WKTC32 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101007594 |
EAN (European Article Number) |
4030661520827 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cURus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Material del anillo frontal |
Aluminio - anodizado |
Material de los fuelles |
Caucho |
Grosor de material del fuelle |
1 mm |
Color del anillo frontal |
Plata |
Color de los fuelles |
Negro |
Peso bruto |
160 g |
Datos generales - Características
Retroceso en posición cero |
Sí |
Aplicaciones al intemperie |
Sí |
Puentes de contactos con separación galvánica |
Sí |
Posibilidad de pulsador |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
4 |
Cantidad de direcciones |
2 |
Cantidad de contactos NA según el sentido |
2 |
Cantidad de posiciones de conmutación |
2 |
Cantidad de posiciones de conmutación |
2 |
Datos mecánicos
Posición de enclavamiento |
izquierda derecho |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento, aproximadamente |
11 N |
Montaje |
brida de montaje |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad de montaje |
57 mm |
Longitud del actuador |
90 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1,5 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
10 mm |
Diámetro para el montaje según IEC/EN 60947-1 |
30.5 + 0.5 mm |
Dimensión de montaje |
80 x 80 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, con 20 g |
Resistencia al impacto |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Grado de polución según IEC/EN 60947-1 |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
250 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
8 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
5 A |
Elemento de conmutación |
2 contactos normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
1.200 /h |
Nota
Nota (posiciones de conmutación) |
Posición A, B |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Declaración de conformidad CE
Ficha técnica (PDF provisional)
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
Dibujo dimensional Otros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/4/2024 01:07