ZQ 900

ZQ 900

  • Caja metélica
  • Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
  • Pulsador de rearme
  • Indicador de posición
  • Diseño robusto
  • Amplia zona de conexionado
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Con retén de fuelle
  • Detecta tracción o rotura del cable
Descripción del tipo de producto:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
131 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
044 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinsin pulsador de Paro de Emergencia
Ncon pulsador de Paro de Emergencia
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

ZQ 900-02

Número de artículo 101186146

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-02N

Número de artículo 101186147

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-04

Número de artículo 101184416

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-04N

Número de artículo 101184477

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-11

Número de artículo 101184327

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-11N

Número de artículo 101184474

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-13

Número de artículo 101184332

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-13N

Número de artículo 101184476

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-22

Número de artículo 101184329

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-22N

Número de artículo 101184475

Pull-wire emergency stop switch




Componentes del sistema

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • para Cable de tracción Ø 3 mm
  • según DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • para Cable de tracción Ø 5 mm
  • según DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Para guiar el cable donde su recorrido no está en línea recta
  • para Cable de tracción Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Para el ajuste exacto de la tensión del cable de tracción
  • según DIN 1480

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Grillete para el montaje del cable con los guardacabos

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

S 900
S 900

  • Ajuste suave
  • Solamente una herramienta
  • No deslizante
  • Ahorro de tiempo
  • Ergonómico
  • Sin riesgo de lesiones

INDICATOR LAMP G24 -M20
INDICATOR LAMP G24 -M20

  • LED rojo y LED verde
  • Entradas de cable M 20 x 1,5
  • lente blanco (claro)

ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • LED naranja, lente blanco (claro)
  • Entradas de cable M 20 x 1,5

GRUPO DE MONTAJE Z/TQ900 -441/75
GRUPO DE MONTAJE Z/TQ900 -441/75

  • Grupo de montaje para ZQ 900 / TQ 900

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Para mantener la fuerza de reacción