ZSD-H

Número de artículo: 101163725

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ZSD-H

Número de artículo (Nº artículo)

101163725

EAN (European Article Number)

4030661504551

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC002571

ETIM number, version 6.0

EC002571

Propiedades Globales

Peso bruto

222 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

84 mm

Altura

53 mm

Profundidad

81 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/5/2023 22:47