PWR-20M
Número de artículo:
103003626
PWR-20M
Número de artículo:
103003626
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PWR-20M |
Número de artículo (Nº artículo) |
103003626 |
EAN (European Article Number) |
4030661446745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Propiedades Globales
Material |
Steel cable plastic coated |
Color del producto |
Red (semi-transparent) |
Peso bruto |
1.066 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del alma del cable de acero |
3 mm |
Longitud del cable de tracción |
20 m |
Diámetro del cable de tracción |
5 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 20:59