236 Palanca acodada 4K
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Descripción del tipo de producto: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Acción brusca |
T | Acción lenta (no para AF/S) |
(2) | |
S | Pitón S |
R | Pitón de rodillo R |
4S | Pitón 4S |
4R | Rollendruckbolzen 4R |
1R | Palanca de rodillo 1R |
K | Palanca de rodillo K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
4K | Palanca de rodillo 4K |
K4 | Palanca de rodillo acodado K4 |
1H | Palanca giratoria de rodillo 1H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
12H | Palanca giratoria de rodillo 12H |
14H | Palanca giratoria de rodillo 14H |
AF | Palanca de varilla con resorte AF |
RMS | Rodillo de latón |
(3) | |
3 | Formato estrecho |
55 | Formato ancho |
(4) | |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad) |
(5) | |
H | Acción lenta con contactos progresivos |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
(6) | |
sin | Entrada de cable M20 |
ID | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
NPT | entrada de cable NPT 1/2" |
ST | Conector M12 con codificación A |
ST-2310 | Conector M12 con codificación B |
(7) | |
1297 | Carcasa con los agujeros ranurados transversales |
(8) | |
2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
(9) | |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.