236 Pitón de rodillo R

236 Pitón de rodillo R

  • Caja de termoplástico
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Doble aislamiento
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
4SPitón 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RPalanca de rodillo 1R
KPalanca de rodillo K
3KPalanca de rodillo 3K
4KPalanca de rodillo 4K
K4Palanca de rodillo acodado K4
1HPalanca giratoria de rodillo 1H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
12HPalanca giratoria de rodillo 12H
14HPalanca giratoria de rodillo 14H
AFPalanca de varilla con resorte AF
RMSRodillo de latón

(3)
3Formato estrecho
55Formato ancho

(4)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
sinEntrada de cable M20
IDTécnica de desplazamiento de aislamiento
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(7)
1297Carcasa con los agujeros ranurados transversales

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Actuador

Fuerza de accionamiento, mínima

Material de los contactos, eléctricos

Conexión conector

TR 236-20Z

Número de artículo 151092304

Position switch with safety function

Ir al artículo

TR 236-11Z-M20

Número de artículo 151153302

Position switch with safety function

Ir al artículo

TR 236-11Z-3033

Número de artículo 103034385

Position switch with safety function

TR 236-20ZH

Número de artículo 151145062

Position switch with safety function

TR 236-02Z-ID

Número de artículo 101179825

Position switch with safety function

TR 236-02Z-1894

Número de artículo 153025090

Position switch with safety function

TR 236-02Z-M20-1297

Número de artículo 151164041

Position switch with safety function

TR 236-11Z-M16

Número de artículo 151160156

Position switch with safety function

Ir al artículo

TR 236-11Z-U90

Número de artículo 151116360

Position switch with safety function

Ir al artículo

ZR 236-02Z-M20

Número de artículo 151161682

Position switch with safety function

Ir al artículo

ZR 236-11Z-M20

Número de artículo 151153241

Position switch with safety function

Ir al artículo

ZR 236-02ZR-1816

Número de artículo 151185327

Position switch with safety function

Ir al artículo