336 Palanca giratoria de rodillo 7H

336 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón

(3)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
Sin enclavamiento
RCon retención

(6)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(7)
sinEntrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Material de los contactos, eléctricos

Material del rodillo

T4V7H 336-11Z-M20

Número de artículo 101168153

Position switch with safety function

T4V7H 336-20Z-M20

Número de artículo 101171499

Position switch with safety function

T4V7H 336-20ZH

Número de artículo 101060455

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-M20

Número de artículo 101155768

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Número de artículo 151204397

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1897-1

Número de artículo 151208924

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Número de artículo 151210646

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1897-2

Número de artículo 151212953

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Número de artículo 153008106

Position switch with safety function

T4V7H 336-11X-M20-1897

Número de artículo 151156736

Position switch with safety function

T4V7H 336-02Z-M20

Número de artículo 151161598

T4V7H 336-11Z-1637

Número de artículo 151101251