355 Palanca de rodillo 1K

355 Palanca de rodillo 1K

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • Puntos de accionamiento según EN 50041
Descripción del tipo de producto:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón
4V.Componente básico para palanca giratoria (sin actuador)

(3)
3Formato estrecho
55Formato ancho

(4)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
G24con LED

(7)
sinEntrada de cable M20
M20entrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de accionamiento, mínima

Resistencia al impulso de sobretensión

T1K 355-03Z-M20

Número de artículo 101173394

Position switch with safety function

T1K 355-11Z

Número de artículo 101102912

Position switch with safety function

T1K 355-20Z

Número de artículo 101103855

Position switch with safety function

Z1K 355-02Z-M20

Número de artículo 101173410

Position switch with safety function

Z1K 355-11Z-M20

Número de artículo 101156133

Position switch with safety function

Z1K 355-11Z-M20

Número de artículo 151156133

T1K 355-03Z-M20

Número de artículo 151173394

Ir al artículo

T1K 355-03ZH

Número de artículo 151148282

T1K 355-02Z

Número de artículo 151103856

Z1K 355-11Z-RVA

Número de artículo 151133878

T1K 355-12ZUE

Número de artículo 151148284

T1K 355-12Z

Número de artículo 153000024