355 Pitón de rodillo R
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- Puntos de accionamiento según EN 50041
Descripción del tipo de producto: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Acción brusca |
T | Acción lenta (no para AF/S) |
(2) | |
S | Pitón S |
R | Pitón de rodillo R |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
1K | Palanca de rodillo 1K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
RMS | Rodillo de latón |
4V. | Componente básico para palanca giratoria (sin actuador) |
(3) | |
3 | Formato estrecho |
55 | Formato ancho |
(4) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad) |
01/01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
(5) | |
H | Acción lenta con contactos progresivos |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
(6) | |
G24 | con LED |
(7) | |
sin | Entrada de cable M20 |
M20 | entrada de cable M20 |
NPT | entrada de cable NPT 1/2" |
ST | Conector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.) |
ST-2310 | Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.) |
(8) | |
2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
(9) | |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.