AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC
AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC
Descripción del tipo de producto: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
sin | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
SK | Conexión por tornillos |
(2) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(3) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
(4) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(5) | |
sin | Entrada de cable M20 |
ST | Conector M12 x 1 , monitorización del solenoide separada |
(6) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | Contactos dorados |
(8) | |
sin | Rearme manual |
2197 | Rearme manual lateral (Principio de desbloqueo por tensión) |
- Conector M12, 4 polos
- Rearme manual
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC |
Número de artículo (Nº artículo) |
101141428 |
EAN (European Article Number) |
4030661121949 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
308 g |
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensión |
Sí |
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Nº de direcciones de actuación |
2 |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
c |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Maniobras |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO)) |
a 10% Ie y carga resistiva |
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes: |
Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación. |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
1.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
1.300 N |
Fuerza de retención |
30 N |
Recorrido de apertura forzada |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
8,5 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
2 m/s |
Montaje |
Tornillos |
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A Conector empotrado M12, 4-polos, codificación B |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
30 mm |
Anchura del sensor |
90 mm |
Altura del sensor |
75,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación sin escarcha |
Grado de protección. |
II |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
2,5 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Tensión nominal de alimentación |
230 VAC |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
12 W |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Nota (elemento de conmutación) |
Inversor con doble ruptura Zb o 2 contactos NC, con los puentes de contacto con separación galvánica |
Principio de conmutación |
slow action, positive break NC contact |
Cadencia |
1.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Nota, categoría de utilización DC-13 |
Conector 4-polos |
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Nota, categoría de utilización DC-13 |
Conector 4-polos |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Nota
Nota (rearme manual) |
desde el lado inferior Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama de recorridos de contacto
Diagrama
Principio de funcionamiento
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AZM 170 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Enclavamiento con bloqueo por solenoide para funciones de seguridad |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 4 de mayo de 2022 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/3/2024 10:54