AV 15

AV 15

  • Caja metélica
  • Seguro contra cierre incorrecto
  • para puertas de 1 hojas
  • certificado para el uso en ascensores para personas
  • Rearme manual utilizando un llave triangular M5
Descripción del tipo de producto:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
LVersión mano izquierda
RVersión mano derecha

(2)
sinPalanca de tracción
HPalanca H65
H92Palanca H92
H105Palanca H105
BPedestal B
B2Pedestal B2

(3)
X11,5Dimensión X del perno de bloqueo = 11,5 mm
X20Dimensión X del perno de bloqueo = 20 mm
X30Dimensión X del perno de bloqueo = 30 mm
X40Dimensión X del perno de bloqueo = 40 mm
X45Dimensión X del perno de bloqueo = 45 mm

Nota:
U = pistón biselado en la parte inferior
GB215 = Orificios de montaje adicionales frontales M8.

Toda variante distinta será una versión especial. Disponibilidad bajo solicitud.

(7)
UAbiselado del perno de bloqueo 45º parte inferior
DAbiselado del perno de bloqueo 45° posicionado de la tapa
L/RAbiselado del perno de bloqueo 45º 1 x izquierdo / 1 x derecho, orificios de montaje en la parte trasera

(8)
GB215Orificios de montaje adicionales frontales M8

K
K = Contacto adicional

(3)
sinsin contacto auxiliar
Kcon contacto auxiliar

(4)
sinGrado de protección IP20
IP41Grado de protección IP41

(5)
sinsin prensa estopa
E4Prensaestopas M20
E1entrada de cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

AV15RHKX11.5U-GB215

Número de artículo 101151019

Door locking devices

Ir al artículo

AV15RHKX20U-GB215

Número de artículo 101177908

Door locking devices

AV15RKX20U-GB215

Número de artículo 103025145

Door locking devices

AV15LB2KX45U-GB215

Número de artículo 103025410

Door locking devices

AV15RB2KX45U-GB215

Número de artículo 103025411

Door locking devices

AV15RKX11.5U-GB215

Número de artículo 103030679

Door locking devices

AV15RKX30U-GB215

Número de artículo 103030680

Door locking devices

AV15RKX40U-GB215

Número de artículo 103030681

Door locking devices

AV15RKX45U-GB215

Número de artículo 103030682

Door locking devices

AV15RHKX30U-GB215

Número de artículo 103030686

Door locking devices

AV15RHKX40U-GB215

Número de artículo 103030743

Door locking devices

Ir al artículo

AV15RHKX45U-GB215

Número de artículo 103030746

Door locking devices