AV 20

AV 20

  • Caja de termoplástico
  • Seguro contra cierre incorrecto
  • para puertas de 1 hojas
  • certificado para el uso en ascensores para personas
  • Rearme manual utilizando un llave triangular M5
Descripción del tipo de producto:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LVersión mano izquierda
RVersión mano derecha

(2)
sinPalanca de tracción
HPalanca H65
H92Palanca H92
H105Palanca H105
BPedestal B
B2Pedestal B2

(3)
X11,5Dimensión X del perno de bloqueo = 11,5 mm
X20Dimensión X del perno de bloqueo = 20 mm
X30Dimensión X del perno de bloqueo = 30 mm
X40Dimensión X del perno de bloqueo = 40 mm
X45Dimensión X del perno de bloqueo = 45 mm

Nota:
U = pistón biselado en la parte inferior
GB215 = Orificios de montaje adicionales frontales M8.

Toda variante distinta será una versión especial. Disponibilidad bajo solicitud.
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

AV20RHX11.5U-GB215

Número de artículo 101142088

Door locking devices

Ir al artículo

AV20LHX20U-GB215

Número de artículo 101142144

Door locking devices

AV20RHX20U-GB215

Número de artículo 101142145

Door locking devices

AV20RBX11.5U-GB215

Número de artículo 101172551

Door locking devices

AV20LBX11.5U-GB215

Número de artículo 101172568

Door locking devices

AV20RHX30U-GB215

Número de artículo 101174506

Door locking devices

Ir al artículo

AV20RX11.5U-GB215

Número de artículo 103003513

Door locking devices

Ir al artículo

AV20RHX40U-GB215

Número de artículo 103016446

Door locking devices

AV20LHX30U-GB215

Número de artículo 103016447

Door locking devices

AV20LHX45U-GB215

Número de artículo 103016448

Door locking devices

Ir al artículo

AV20RX20U-GB215

Número de artículo 103016449

Door locking devices

AV20RX40U-GB215

Número de artículo 103016450

Door locking devices