AZ 051

AZ 051

  • Caja de termoplástico
  • Pines de contactos en el interruptor
  • 1 Planos de accionamiento
  • Cubierta transparente
  • Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
  • interruptor con dos interrupciones
  • tornillos de fijación M4 Pozidriv autoformantes, imperdible
  • interruptor de bloqueo de puerta/interruptor de bloqueo

AZ 051 K 08106

Número de artículo 101195743

Door contact (elevator)

Ir al artículo



Componentes del sistema