AZ 15/16-B3-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO

Número de artículo: 101096090

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Para radios de accionamiento muy pequeños, a 90º del plano del actuador
  • Es posible de añadir posteriormente
  • Para retención sin juego de puertas ligeras
  • La retención magnética puede situarse de forma fácil, en cualquier plano de accionamiento Adecuado para montaje ulterior

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZ 15/16-B3-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO

Número de artículo (Nº artículo)

101096090

EAN (European Article Number)

4030661100005

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Material de la actuador

Acero inoxidable (V2A)

Peso bruto

42 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

32 mm

Actuador

recto

flexible

Fuerza de retención

30 N

Nota

Nota (en general)

Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Promień prowadzenia regulowany, minimum 32 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm (b)


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 12:48