AZ 415
- Caja metélica
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Accionador asistido por resorte
Descripción del tipo de producto: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02/02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02/20 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
11/11 | 1 contacto NA, 1 contacto NC / 1 contacto NA, 1 contacto NC |
(2) | |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.