AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- con pieza de bloqueo integrada
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Número de artículo (Nº artículo) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Aprobaciones - Normas
Nota |
Certificación en combinación con AZ/AZM 201 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Material del mando |
Aluminio, protección de plástico |
Material del desbloqueo de escape |
Metal |
Peso bruto |
3.020 g |
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escape |
Sí |
Pieza de bloqueo integrado |
Sí |
Datos mecánicos
Manilla |
Manilla |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
5.500 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
7.150 N |
Actuador montado |
Exterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
94 mm |
Anchura del actuador |
115 mm |
Alta del actuador |
115 mm |
Longitud de las barras de bloqueo |
83 mm |
Anchura de las barras de bloqueo |
75 mm |
Altura de las barras de bloqueo |
2.600 mm |
Nota (Altura de las barras de bloqueo) |
el cliente tiene la posibilidad de cortar las barras de bloqueo |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Unidad de actuador AZ/AZM 201-B30 incl. barra cuadrada Candado de barra con chapa-guía 4 tornillos de cabeza avellanada M5 x 10 4 piezas en U 2 tuercas hexagonales M8 2 barras de bloqueo, 1200 mm, galvanizadas Contra-soporte (en P30) o respectivamente desbloqueo de escape completo (en P31) |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 8:50