AZM 161-B1-2053 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO
Número de artículo:
101173089
AZM 161-B1-2053 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO
Número de artículo:
101173089
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Retención por bola ajustable
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 161-B1-2053 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101173089 |
EAN (European Article Number) |
4030661302041 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Material de la actuador |
Acero inoxidable (V2A) |
Peso bruto |
36 g |
Datos mecánicos
Actuador |
recto |
Nota
Nota (en general) |
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mm minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Otros
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 13:16