AZM 161-STS30-04
Número de artículo:
101175486
AZM 161-STS30-04
Número de artículo:
101175486
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- Máx. 110 °C
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 161-STS30-04 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101175486 |
EAN (European Article Number) |
4030661305417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
1.580 g |
Datos mecánicos
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza esquiladora |
15.000 N |
Actuador montado |
Interior |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
El dispositivo de centrado no está incluido en el suministro |
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Material de montaje incluido en el suministro |
Placa de montaje para interruptores de seguridad |
Nota
Nota (en general) |
W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01. |
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
Declaración de conformidad CE
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 21:39