AZM 161-STS30-06
Número de artículo:
101175491
AZM 161-STS30-06
Número de artículo:
101175491
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- Máx. 110 °C
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 161-STS30-06 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101175491 |
EAN (European Article Number) |
4030661305431 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
2.055 g |
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico) |
Sí |
Datos mecánicos
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza esquiladora |
15.000 N |
Actuador montado |
Exterior |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
El dispositivo de centrado no está incluido en el suministro |
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
Actuador con placa de montaje y Manilla antipánico con placa de montaje (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Material de montaje incluido en el suministro |
Placa de montaje para interruptores de seguridad |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AZM 161 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Enclavamiento con bloqueo por solenoide para funciones de seguridad |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 23. de agosto de 2023 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 12:15