AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Dispositivo de bloqueo por solenoide
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Caja de termoplástico
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Doble aislamiento
  • Elevada fuerza de bloqueo
Descripción del tipo de producto:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BMonitorización del actuador
BZMonitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide

(2)
STConector M12

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
PAlimentación del solenoide 24 VDC (Aux)

(6)
2197Desbloqueo manual para el principio de desbloqueo por tensión
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Anchura del sensor

Fuerza de retención

AZM 170 B ST-AS RAP

Número de artículo 101210414

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM 170 B ST-AS RP

Número de artículo 101210927

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM 170 BZ ST-AS P

Número de artículo 101210931

Solenoid interlock

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Número de artículo 101210929

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Número de artículo 101211516

Solenoid interlock

Ir al artículo