AZM 170I-B6R

AZM 170I-B6R

  • Doble aislamiento
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • versión mano derecha
  • Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
Descripción del tipo de producto:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
sinTécnica de desplazamiento de aislamiento
SKConexionado por tornillos

(2)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N
ICodificación individual

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinprensa estopa
STConector M12 x 1

(6)
B1con actuador B1
B5con actuador B5
B6Lcon actuador B6L
B6Rcon actuador B6R

(7)
sinRearme manual
2197Rearme manual lateral (Principio de desbloqueo por tensión)
1637Contactos dorados

(8)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 contacto NA, 1 contacto NC / 1 contacto NA, 1 contacto NC
11/021 contacto normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
12/001 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) /
12/111 contacto (NA), 2 contactos (NC) / 1 contacto (NA) 1 contacto (NC)
12/021 contacto normalmente abierto (NA), 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
02/012 contactos normalmente cerrados (NC), - / 1 contacto normalmente cerrado (NC) -
02/102 contactos normalmente cerrados (NC), - / 1 contacto normalmente abierto (NA), -

(2)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(3)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(4)
B1con actuador B1
B5con actuador B5
B6Lcon actuador B6L
B6Rcon actuador B6R

(5)
1637Contactos dorados

(6)
2197Desbloqueo manual para el principio de desbloqueo por tensión
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Nota (en general)

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

Número de artículo 101140806

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Número de artículo 101140808

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

Número de artículo 101140805

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

Número de artículo 101140807

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC

Número de artículo 101146843

Solenoid interlock

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Número de artículo 101217958

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Número de artículo 103011339

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

Número de artículo 103025182

Solenoid interlock